|
|
|
ZB4BW0B45
Harmony corps de bouton lumineux - Ø22 - rouge LED intégrée 1O+1F
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 14, 2024
|
|
Fin de commercialisation AVR. 05, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XB4
|
Type de produit ou équipement
|
Assemblage corps/contact complet et bloc lumineux
|
Nom de l'appareil
|
ZB4
|
Matière de l'embase de fixation
|
Zamak
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Type de tête
|
Standard
|
Description des contacts
|
1 "O" + 1 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN 60947-1
|
Source lumineuse
|
LED protégée
|
Culot de lampe
|
Tout LED
|
Alimentation du bloc lumineux
|
Direct
|
Couleur de la source lumineuse
|
Rouge
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA/CC à 50/60 Hz
|
Complémentaires
Largeur hors tout CAO
|
30 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
47 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(11-12)NC
|
Poids du produit
|
0,074 kg
|
Utilisation des contacts
|
Standard
|
Ouverture positive
|
Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
|
Course d'actionnement
|
1,5 mm (état électrique modifié par "O")
2,6 mm (état électrique modifié par "F")
4,3 mm (course totale)
|
Force d'actionnement
|
2 N état électrique modifié par "O"
2,3 N état électrique modifié par "F"
|
Couple de fonctionnement
|
0,05 N.m état électrique modifié par "F"
|
Endurance mécanique
|
5000000 cycle
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
|
Forme de la tête de vis
|
Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
|
Matière des contacts
|
Alliage d'argent (Ag/Ni)
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à EN 60947-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
|
Fiabilité électrique
|
Λ < 10exp(-6) à 5 V et 1 mA dans environnement sain se conformer à EN/CEI 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) à 17 V et 5 mA dans environnement sain se conformer à EN/CEI 60947-5-4
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Limites de la tension d'alimentation
|
19,2…30 V CC
21,6…26,4 V CA
|
Consommation électrique
|
18 mA
|
Durée de vie
|
100000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
|
Présentation du produit
|
Sous-ensembles de base
|
Environnement
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 60536
|
Normes
|
EN/CEI 60947-5-4
EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
EN/CEI 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
GL
CSA
listé UL
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 61000-2-6
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 61000-2-6
|
Emission électromagnétique
|
Classe B se conformer à CEI 55011
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
5,700 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
3,400 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
5,400 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
70,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
150
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
10,949 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
1200
|
Hauteur de l'emballage 3
|
77,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
100,436 kg
|
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|